Wire Basket Tray Vertical Up, Electrogalvanized
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Wire Basket Tray Vertical Up, Electrogalvanized
catalog# WBTVERTUP
The nVent CADDY Wire Basket Tray Vertical Up assists in the management of low-voltage cabling systems when transitioning from a horizontal to a vertical application. Ideal for underfloor applications that require upward cable routing, the Vertical Up installs quickly—just slide the attachment prongs onto the cable tray.
Contractors can seamlessly integrate this solution into existing tray systems, making it a smart choice for retrofit and new-build environments alike.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Ideal for underfloor retrofit applications
- Reusable and tool-free—easy-to-install, easy-to-remove
- Eliminates the need to cut or configure cable tray
- Ensures the natural bend radius of the cable is protected
Specificații
Atribute produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.