Wire Basket Tray Splice Kit, Electrogalvanized
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Wire Basket Tray Splice Kit, Electrogalvanized
catalog# WBTSPLICE
The nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit brings simplicity and reliability to cable tray installations. Designed as a three-piece staked bolt, washer, and nut combination, this kit is easy-to-use when connecting straight sections of cable tray and fittings. Whether you're linking tray segments or attaching accessories, the splice kit ensures a secure and consistent connection that withstands demanding conditions. Installation is straightforward, requiring only basic hand tools, improving productivity when constructing robust cable management systems.
Detalii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Three-piece bolt, washer and nut combination
- Ensures a stable and tight fit between tray sections
- Works with a wide range of tray sizes and configurations
- Used to create a continuous grounded bond between sections of cable tray and protects assets in case of a lightning strike
Specificații
Atribute produs
Certifications
cUL CYNW7.E324325
English
CSA C22.2 No. 126.1
cUL CYNW7.E324325
CSA C22.2 No. 126.1
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.