Wire Basket Tray Radius Corner Splice, 50mm, Black Zinc, Electrogalvanized
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Wire Basket Tray Radius Corner Splice, 50mm, Black Zinc, Electrogalvanized
catalog# WBTRCSPLICEBA
The nVent CADDY Wire Basket Tray Radius Corner Splice is a simple and effective solution for creating intersections in cable tray runs. Not only does the Radius Corner Splice protect the natural cable radius, but it also reduces cable stress while routing 90-degree angles.
Designed to fit neatly into tray corners, the Radius Corner Splice enables safe, fast, and seamless creation of continuous pathways. Installers can get a professional finish while improving productivity and reducing time spent on elevated surfaces.
Detalii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Designed to be used with nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit
- Easy-to-use, requiring only simple hand tools to install
- Includes two splice bars and eight sets of the splice kit
Specificații
Atribute produs
Certifications
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.