PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
catalog# WBTQBCLIPEG
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Quick and easy to use
- Eliminates the need for additional hardware
- Suitable for 300 to 600mm wide tray, and heights of 60 and 100mm
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
Specificații
Atribute produs
Certifications
CE, CADDY WBTQBCLIPBG UE_W_UNN_CLK_RAP_B
English,Spanish
LVD 2014/35/UE, EN 61537
UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG UKCA_W_UNN_CLK_RAP_B
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.