Wire Basket Tray Pedestal Clamp for underfloor installation, pregalvanized
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Wire Basket Tray Pedestal Clamp for underfloor installation, pregalvanized
catalog# WBTPEDCLAMP
The nVent CADDY Wire Basket Tray Pedestal Clamp provides a practical solution for supporting wire basket trays in raised-floor applications, using the existing raised-floor pedestals as anchor points rather than requiring additional supports. Its U-bolt-style design with a broad clamping plate adapts to a range of pedestal diameters, providing a secure bolted connection.
Detalii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Attaches nVent CADDY Wire Basket Tray directly to existing raised-floor pedestals and off the floor
- Adaptable U-bolt-style design fits a range of pedestal diameters
- Ideal for data center underfloor cable pathway installations
Specificații
Atribute produs
Accesoriu
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.