Wire Basket Tray Ground Bolt
The nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Bolt is a robust solution designed to ensure reliable grounding in cable tray installations where a separate ground wire is required. Engineered with a heavy-duty copper construction, this bolt allows the ground wire to run directly through it, enabling a secure connection to each tray section. This offering facilitates safety and compliance in environments where UL certification or grounding standards are mandatory.
Ideal for use in commercial and industrial settings, the Ground Bolt simplifies the grounding process while maintaining high performance and durability. Its straightforward installation and solid copper build make it a trusted choice for professionals seeking dependable grounding hardware.
Caracteristici
- Easy-to-use, requiring only simple hand tools to install
- Used to create a continuous grounded bond between sections of cable tray and can protect assets in case of a lightning strike
Specificații
Atribute produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.