PEMSA Wire Basket Tray Fast Clip
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PEMSA Wire Basket Tray Fast Clip
catalog# WBTCNRCLIPEG
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Tool-free connection
- Works with wide range of tray sizes and configurations
- Saves 80% installation time in comparison to traditional methods
Specificații
Atribute produs
Broșură
Certifications
ANOR EU WTB Q 030/002503
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
CE, CADDY EU WBT QR1 UE_W_UNN_CRV
English,Spanish
UNE-EN 61537, LVD 2014/35/UE
IEC CB EU WTB RR ES2265-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006




Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.