Wire Basket Tray Dropout 101X101 mm, ABS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Wire Basket Tray Dropout 101X101 mm, ABS
catalog# WBTCBLDO4
The nVent CADDY Wire Basket Tray Drop Out is a versatile solution for creating cable management exits in cable tray. By acting as a wire funnel, the Drop Out enables cables to easily drop vertically from the tray while ensuring proper support and protecting the bend radius at the exit point. The tool-free design allows installers to drop the component into place on the wire basket tray while the side prongs hold it firmly in place. Whether contractors are working with multi-tier assemblies or side-by-side configurations, the Drop Out offers an aesthetic and efficient way to manage cable transitions, without compromising on performance or accessibility.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Products
Caracteristici
- Designed for center cable tray dropouts
- Conducive to creating both multi-tier tray and side-by-side assemblies
- Easily cut to fit around the wire basket tray for retrograde cable installations
- Ensures the natural bend radius of the cable is protected
- Stackable for multiple adjoining dropouts
- Reusable and tool-free—easy-to-install, easy-to-remove
Specificații
Atribute produs
Fișă tehnică

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.