Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH41163.jpg image
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

PEMSA Wire Basket Tray, Black, Carbon Steel, EG, 3,000 mm x 60 mm x 150 mm

catalog# WBT60X150BG

The PEMSA Wire Basket Tray is the backbone of PEMSA Wire Basket Tray System. Highly engineered features help ensure a secure installation that complies with industry codes and standards for high-performance cables. Clever design allows the installer to maximize field efficiency with the Rejiband Rapide Integrated Splice.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • CE, CADDY EU WBT
  • UKCA, CADDY EU WBT
  • ANOR EU WTB EG S4 BG
  • DoP, CADDY EU WBT
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy