PEMSA Wire Basket Tray Light Duty Ceiling Support
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PEMSA Wire Basket Tray Light Duty Ceiling Support
catalog# WBT60COHBRKT
Detalii
Resurse
Compatible Items
Caracteristici
- Ideal for tray widths up to 150mm
- Side load access for cable installation
- Fast and secure quick click installation features
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
Specificații
Atribute produs
Broșură
Certifications
CE, CADDY EU WBT S 0201_046
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
UKCA, CADDY EU WBT S UKCA_W_SOP_LG_TECHO
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.