PEMSA Wire Basket Tray Shelf Support, 330 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PEMSA Wire Basket Tray Shelf Support, 330 mm
catalog# WBT300SHLFSPRT
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Compatible Items
Caracteristici
- Easy to use, quick connect feature
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
- Ideal for higher load installations
Specificații
Atribute produs
Broșură
Certifications
DoP, CADDY EU WBT 7012/05-2
English,Spanish
DIN 4102-12
CE, CADDY EU WBT SHL 0201_172
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
ANOR EU WTB B S 030/002089
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.