PEMSA Wire Basket Tray Rapide, Black, 3,000 mm x 100 mm x 400 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PEMSA Wire Basket Tray Rapide, Black, 3,000 mm x 100 mm x 400 mm
catalog# WBT100X400QBG
The PEMSA Wire Basket Tray is the backbone of PEMSA Wire Basket Tray System. Highly engineered features help ensure a secure installation that complies with industry codes and standards for high-performance cables. Clever design allows the installer to maximize field efficiency with the Rejiband Rapide Integrated Splice.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Compatible Items
Caracteristici
- Provides optimal support for high-performance low voltage and data cables
- Innovative Rejiband Rapide installation system
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
- Responsive design and layout services, including seismic
Specificații
Atribute produs
Broșură
Certifications
ANOR EU WTB Q 030/002503
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
IEC CB EU WTB RR ES2265-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
UKCA, CADDY EU WBT UKCA_W_RJB
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.