Wire Basket Support Clip, Retrofit, 10.4 mm Hole
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Wire Basket Support Clip, Retrofit, 10.4 mm Hole
catalog# WBS1
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Allows wire basket to be suspended from threaded rod without the need of a strut trapeze
- Slotted design allows wire basket to be installed above an existing trapeze
- Securing fingers provides superior stability, preventing damage to the cables in the basket
- Allows for pre-fabrication off site
Specificații
Atribute produs
Broșură
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni



- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.