USC Universal Strut Clamp for Pipe/Conduit, HD, 32.8–33.4 mm OD, 1" Pipe
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
USC Universal Strut Clamp for Pipe/Conduit, HD, 32.8–33.4 mm OD, 1" Pipe
catalog# USC033HD
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Consists of two clamps, nut and bolt
- Fits into open side of strut channel
- Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)
Specificații
Atribute produs

Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.