U-Bolt, Steel, EG, 49 mm OD, 1 1/2" Pipe, 40 DN, M8 Rod
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
U-Bolt, Steel, EG, 49 mm OD, 1 1/2" Pipe, 40 DN, M8 Rod
catalog# UB4N049M8
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Catalog
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.