Strut to Strut Connector
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Consists of two halve castings, nut and bolt
- Allows for bolting two strut channels back to back through the slots
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.