SNSW Flanged Nut, M10 Rod, 42.4 mm dia
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
SNSW Flanged Nut, M10 Rod, 42.4 mm dia
catalog# SNSWM10
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Ideal for retrofit projects, such as trapeze installations, where disassembly of the support system is not desired
- Use as a stopper when installing nVent CADDY Rod Lock assemblies
- Can be easily installed, removed, and repositioned at any location along the threaded rod
- Ready to use out of the box and eliminates multiple pieces of standard hardware
- Functions as a hex nut and flat washer combined
- Washer is wide enough to work with standard strut channel profiles
Specificații
Atribute produs
Catalog
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni



Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.