nVent CADDY Speed Link SLS with Hook, 2 mm Wire, 2 m Length
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Speed Link SLS with Hook, 2 mm Wire, 2 m Length
catalog# SLS2L2
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting
- Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners
- Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope
- Easy to remove for applications requiring maintenance
- Spring latch helps provide secure connection
- Insert cable through hole and use bottom side of hook as an end stop
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut
Specificații
Atribute produs
Broșură
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Pliant
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04



- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.