Speed Link 2 mm Wire, 50 Pack
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Speed Link 2 mm Wire, 50 Pack
catalog# SLS2C50
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Single barrel locking device allows for quick prefabrication of strut or brackets
- Push-on nut quickly and securely installs to strut or bracket to keep the locking device in position and eases installation
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut
- Push-on nut guides the cable into the locking device and brings stability to the support
- Installs with open side of the strut channel facing up or down for more flexibility
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Pliant
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.