nVent CADDY Speed Link Catenary Kit, 40 m Length
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Speed Link Catenary Kit, 40 m Length
catalog# SLK6L40
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Kit includes precut length of fuse-cut cable to avoid fraying, pre-assembled hook end fitting and tool-free locking device to save installation time
- Fastens to the building structure by looping around and hooking to wire rope
- Hook end-fitting easily attaches to eye nut
- Spring latch helps provide secure connection
Specificații
Atribute produs
| Horizontal Intallation | ||
| Preload | 1000 N | 450 N |
| Static Load 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Static Load 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Static Load 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Vertical Installation | ||
| Static Load 4 (F4) | 4440 N | |
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare



- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.