nVent CADDY Speed Link SLK with Drop Wire Clip, 3 mm Wire, 3 m Length
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Speed Link SLK with Drop Wire Clip, 3 mm Wire, 3 m Length
catalog# SLK3L3DW6
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled drop wire clip end fitting for catenary cable
- Can be used to hang services from catenary cable or act as an intermediate support to reduce sag and tension
- Easily snaps onto catenary cable and locks in place when closed
- Tool-free clip can be hand-closed on the catenary wire
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.