Tool-free 2mm Wire Rope Hanger Kit with Y-Hook End-Fitting - 2m Long - 44kg
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Tool-free 2mm Wire Rope Hanger Kit with Y-Hook End-Fitting - 2m Long - 44kg
catalog# SLK2YH500L2
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Complete system includes wire, locking device and two pre-assembled hook end fittings
- Fastens to the building structure and hooks to hanging services and tray
- Spring latch helps provide secure connection
- Convenient design allows one hook to be temporarily detached for maintenance or to add cables to the tray
- Single drop with double hook provides increased stability to the system
- Also available in a single-hook end fitting configuration
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Pliant
Certifications
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.