nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor, 1.5 mm Wire, 2 m Length
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor, 1.5 mm Wire, 2 m Length
catalog# SLK15L2WA6
Detalii
Resurse
CAD
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH &Co. KG
- Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete
- No special tools required
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Specificații
Atribute produs
Broșură
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications


Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.