nVent CADDY Speed Link SLK with Decking Hook, 1.5 mm Wire, 2 m Length
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Speed Link SLK with Decking Hook, 1.5 mm Wire, 2 m Length
catalog# SLK15L2DH
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled decking hook end fitting
- Quickly and easily attaches to hollow metal decking
- Spring-loaded ends snap into decking hole and lock into place
- Innovative design helps protect the wire from sharp edges of decking hole, minimizing risk of damage to wire
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.