Beam Attachment Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- For installations where the cable cannot be looped around the steel beam
- Can support two catenary systems using each eye nut as an anchoring point
- Kit includes beam clamps and eye nuts
- Installs on top or bottom flange of I-beams or bar joists
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.