SIT CLIM Insulated Pipe Clamp with Rubber Ends, 13 mm Insulation, 42 mm OD, 1 1/4" Pipe, 32 DN
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
SIT CLIM Insulated Pipe Clamp with Rubber Ends, 13 mm Insulation, 42 mm OD, 1 1/4" Pipe, 32 DN
catalog# SCLI13I0042
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Pre-mounted with steel two screw pipe clamp
- Fire rating B2 acc. to DIN 4102–1
- Fire rating M1 acc. to NFP 92-501
Specificații
Atribute produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.