Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH41245.jpg image
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Bolt Expansion Anchor, S316, M8 Rod, 115 mm

catalog# SABM8050S6
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Characteristic Axial Loads from ETA-12/0397
Part Number Cracked Concrete C20/25 Non-Cracked Concrete C20/25
SABM8010 2.4 kN 3.6 kN
SABM8050 2.4 kN 3.6 kN
SABM10010 4.3 kN 7.6 kN
SABM10050 4.3 kN 7.6 kN
SABM12015 7.6 kN 11.9 kN
SABM12050 7.6 kN 11.9 kN
SABM16025 11.9 kN 16.7 kN
SABM20030 14.3 kN 23.8 kN
SABM8010S6 2.4 kN 4.3 kN
SABM8050S6 2.4 kN 4.3 kN
SABM10010S6 4.3 kN 7.6 kN
SABM10050S6 4.3 kN 7.6 kN

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse Videoclip
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

CADDY-2DANI-N00343-AnchorCalcSoftWare-EN-2311

Play

Compatible Items
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy