Bolt Expansion Anchor, Steel, EG, M10 Rod, 90 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Bolt Expansion Anchor, Steel, EG, M10 Rod, 90 mm
catalog# SABM10010
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Heavy duty wedge anchor
- For cracked and non-cracked concrete
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
- Approved for use in seismic design category C1 & C2 (for Drill Bit Diameters 8 mm and greater)
Specificații
Atribute produs
| Characteristic Axial Loads from ETA-12/0397 | ||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 |
| SABM8010 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM8050 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM10010 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM12015 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM12050 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM16025 | 11.9 kN | 16.7 kN |
| SABM20030 | 14.3 kN | 23.8 kN |
| SABM8010S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM8050S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM10010S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
Broșură
Catalog
Certifications


Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.