RS Retrofit Retainer Strap, 419.1 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RS Retrofit Retainer Strap, 419.1 mm
catalog# RS16
The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Compatible Products
Caracteristici
- Ideal for both new and existing applications
- Designed for use with the nVent CADDY Beam Clamps and Accessories
- Can be secured to either the set screw or threaded rod
- Large teardrop-shaped opening is compatible with multiple threaded rod diameters, significantly reducing inventory
- Provides a secure attachment in seismic zones and complies with NFPA® requirements
Specificații
Atribute produs
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.