Quick Strut Nut with Stud, M8 Rod, 26 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Quick Strut Nut with Stud, M8 Rod, 26 mm
catalog# QSNM8040EG
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Compatible Items
Caracteristici
- Provides fast universal attachment of threaded rod and hardware to standard strut profiles
- Pre-assembled slide nut ready to use out of the box
- Spring retains assembly in place until hardware is tightened
Specificații
Atribute produs
Pliant
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.