Rooftop Pyramid ST Fixed Strut Support, 152 mm x 122 mm
The nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support offers a simple and adaptable solution for mounting electrical and mechanical services on commercial rooftops. This support system is engineered to evenly distribute weight across the base, ensuring optimal load management. Additionally, the foam pad on the underside provides a low-abrasion interface that protects roof membranes, eliminating the need for a slip sheet.
Constructed with UV-stabilized base materials and hot-dip galvanized strut profiles, these supports deliver exceptional corrosion resistance. The standard strut profile attachment point accommodates a wide range of components, including conduit, pipe, and strut fasteners, allowing for secure and efficient installation.
Caracteristici
- Effective load distribution across uneven surfaces
- Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam
- Ready to use out-of-the-box, saving installation time and improving productivity
- Available in multiple sizes and load ratings for tailored applications
- Lightweight and easy to transport
- Hot-dip galvanized and UV stabilized for long-lasting performance
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.