Rooftop Pyramid ST Adjustable Strut Support, 254 mm x 152–330 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Rooftop Pyramid ST Adjustable Strut Support, 254 mm x 152–330 mm
catalog# PSA10CH13
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Caracteristici
- Height adjustability provides effective navigation of pipe, conduit, duct and cable tray around obstructions
- Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection
- Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam
- Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application
- Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.