Uniklip Flat Elbow, 75 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Uniklip Flat Elbow, 75 mm
catalog# PCT50X075FB90
Detalii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Creates a 90° horizontal change in cable tray direction
- Provides optimal support for high-performance low voltage and data cables
- Innovative UNIKLIP installation system that installs up to three times faster
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
- No field cutting or modifications required; just drop it in and keep installing the cable tray
- Eliminates safety related concerns around field cutting
- Tool-free, integrated couplers with Uniklip
Specificații
Atribute produs
Broșură
Certifications
CE, CADDY CABLE TRAY
English,Spanish
EN 61537, LVD 2014/35/EU


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.