Cable/Conduit to Wire Clip, 11–14 mm OD, 2–4 mm Wire
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cable/Conduit to Wire Clip, 11–14 mm OD, 2–4 mm Wire
catalog# PCS1
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Supports cable and conduit without bending drop wire
- Faster installation than traditional methods
Specificații
Atribute produs
Broșură
Raport de testare
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.