nVent CADDY Pyramid Universal Support, 406 mm x 101.6 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Pyramid Universal Support, 406 mm x 101.6 mm
catalog# PBU16M
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Compatible Items
Caracteristici
- Captive stainless steel nuts allow for custom attachment methods to the support base including easy attachment of stainless steel strut, threaded rod or other project-specific hardware
- Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection
- Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam
- Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces
- Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application
- Includes square holes for creating an H-Frame with a 12" (305 mm) cross support (PBU16 only)
- Base is manufactured from UV-stabilized thermoplastic material
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.