nVent CADDY Macrofix Insulated Ventilation Duct Clamp, EPDM-SBR, Steel, 710 mm OD, M8, M10 Rod
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Macrofix Insulated Ventilation Duct Clamp, EPDM-SBR, Steel, 710 mm OD, M8, M10 Rod
catalog# MFVI0710EG
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Complete hanger assembly comes out of the box ready to install (sizes up to 600 mm)
- Increased opening angle easily accommodates all standard-sized spiral ducts (sizes up to 600 mm)
- Quick locking system prevents the hanger from accidently opening when duct is moved or adjusted (sizes up to 600 mm)
- Quick locking system easily closes with one hand (sizes up to 600 mm)
- Thread impression retains quick locking captive screw and prevents it from falling out during installation
- Return-lip on the hanger prevents the rubber from detaching, eliminating rework during installation
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened
- Combination nut can be attached to M8 or M10 threaded rod, simplifying material handling
- Halogen-free
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Raport de testare
Certifications

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.