Ladder Tray Clip for Strut, Hot Dip Galvanized Steel
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Ladder Tray Clip for Strut, Hot Dip Galvanized Steel
catalog# LTC
The nVent CADDY Ladder Tray Clip makes attaching ladder trays to strut profiles quick and easy—featuring a single-piece design, ready for use out-of-the box with no loose hardware.
Offering two simple installation methods, the Ladder Tray Clip can be either installed on top of the strut or slid in from either end of the channel, increasing flexibility and giving contractors more options on the job. Designed for both indoor and outdoor installations, the hot-dip galvanized finish and hardware ensure longevity on rooftop, solar and trapeze projects.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Compatible Products
Caracteristici
- Single-piece design with hardware pre-installed to reduce components
- Simple and time-saving; just drop and twist the Ladder Tray Clip directly into the strut profile
- Works on ladder tray with up to ½ in flange thickness
- Hot-dip galvanized clamp and hardware for demanding environments
- Integrated clamping teeth for superior holding strength and load ratings
Specificații
Atribute produs
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.