Flanged Drop-in Anchor, M8 Hole
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Flanged Drop-in Anchor, M8 Hole
catalog# LAM830
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Internal thread provides easy removal and serviceability
- Installs flush for standard embedment
- Suitable for redundant non-structural systems on cracked and non-cracked concrete
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
- Lip makes the flush installation easier by helping achieve consistent anchor depth and easy threaded rod alignment
Specificații
Atribute produs
| Characteristic Axial Loads from ETA 14-0068 - for redundant non-structural systems | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| LAM625 | 0.80 kN | 0.80 kN | 25 mm |
| LAM830 | 1.20 kN | 1.20 kN | 30 mm |
| LAM1040 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
| LAM1250 | 2.60 kN | 2.60 kN | 50 mm |
Broșură
Catalog
Certifications


Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.