KP T-Bolt for C-Channel E0/E0L/E1, M8 Screw, 30 mm Screw
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
KP T-Bolt for C-Channel E0/E0L/E1, M8 Screw, 30 mm Screw
catalog# KP2708030
Detalii
Resurse
Compatible Items
Caracteristici
- For use with C-Profiles
- Pre-mounted with large washer and nut
Specificații
Atribute produs
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1300 N |
| E0L | 800 N |
| E1 | 1900 N |
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.