nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder, Metal, 30 cables
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder, Metal, 30 cables
catalog# KLICK30
nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder, Metal is a versatile bracket designed to support medium-sized cable bundles in crowded spaces, such as above suspended ceilings. Compatible with traditional anchoring and direct fastening for both wall and ceiling mounts, it presents a unique, tool-free closing mechanism that can be operated safely from the ground without a ladder or lift—ultimately saving contractors time on the job. Featuring a short profile design and compliance to DIN 4102-12, this cable holder is an ideal solution for electrical and datacom applications.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- E30-E90 classification according to DIN 4102-12
- Compatible with direct fastening and traditional anchoring
- Requires only one nail per holder
- Reusable in case of nail misfire
- Unique closing mechanism which can be safely operated from the ground
- Rounded edges help prevent cable damage
- Ready to use out of the box
- Made of 100% recyclable materials
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications
DIN 4102-12 AbP P-MPA-E-24-004
English,German
DIN 4102-12



Similar
Accesoriu
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.