Rod to C Purlin Clip, Spring Steel, M8 Hole, Threaded, 1.5–4 mm Flange
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Rod to C Purlin Clip, Spring Steel, M8 Hole, Threaded, 1.5–4 mm Flange
catalog# J1M8TI
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Attaches to joists and C purlin
- Supports threaded rod
- Threaded rod hanger can swivel to provide a vertical dropdown
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare

Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.