HSC Hole Snap Clip, 6–7 mm OD
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
HSC Hole Snap Clip, 6–7 mm OD
catalog# HSC67
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Supports cable or plastic conduit to decking
- Snap clip that attaches to decking
- Mounts in two different orientations
- Fits in any 6 mm or greater hole
Specificații
Atribute produs
Broșură
Raport de testare


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.