FCS Height Adjustable Loop Hanger, 1" Pipe, 25 DN, 34 mm OD, M8 Rod
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
FCS Height Adjustable Loop Hanger, 1" Pipe, 25 DN, 34 mm OD, M8 Rod
catalog# FCS0100M8
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Compatible Items
Caracteristici
- Recommended for the suspension of stationary non-insulated fire sprinkler pipe
- Redesigned strap and cup nut minimize friction for easier adjustment up and down the threaded rod (1/2" to 4" sizes)
- Formed tips on the upper strap simplify disassembly and reassembly of the hanger
- Rolled edges on the strap help to guide the pipe through, limiting binding and damage to metal or plastic pipe
- Package includes all necessary hardware for installation
Specificații
Atribute produs
Catalog
Certifications
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.