Hammer-On Flange Clip, Bottom Mount with Stud, S301, 8–14 mm Flange, 11 mm Screw
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Hammer-On Flange Clip, Bottom Mount with Stud, S301, 8–14 mm Flange, 11 mm Screw
catalog# EM58SMS1
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Can be used to support boxes, fixtures or other applications from beam flanges
- Captive threaded stud minimizes the need for additional hardware
- Assorted attachment points provided to reduce inventory
- Requires only a hammer to install
Specificații
Atribute produs

Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.