Beam Clamp, M6 Rod, 16 mm Max Flange
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Beam Clamp, M6 Rod, 16 mm Max Flange
catalog# EBC
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Easy installation to beam flanges
- One 10.5mm go-through hole allows the use of M6, M8 or M10 threaded rod, to attach any static load till 450N
- Featuring three M6 threaded holes to attach electrical boxes directly to the side or bottom of the beam
Specificații
Atribute produs
Broșură
Raport de testare
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
CE, 4H, EM, EBC
English
EN 13964

Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.