Strut Seismic Hinge Bracket Assembly, 20.6 mm Hole
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Strut Seismic Hinge Bracket Assembly, 20.6 mm Hole
catalog# CSBUS2PA
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Used for installations where strut brace is parallel to structure
- One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools
- Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection
Specificații
Atribute produs
| FM Loads | |||||
| Part Number | Brace Member | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBUS1PA | 41 x 41 Strut Channel | 5160 N | 8290 N | 8290 N | 7470 N |
| CSBUS2PA | 41 x 41 Strut Channel | 5160 N | 8290 N | 8290 N | 7470 N |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.