Universal Restraint Clip, Slotted, #12, #18 Brace, M10 Rod
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Universal Restraint Clip, Slotted, #12, #18 Brace, M10 Rod
catalog# CSBURCR38
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Slotted design ideal for attaching to existing threaded rod on trapezes
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
Specificații
Atribute produs
| UL Loads | ||
| Part Number | Brace Member | Load Rating |
| CSBURCR38 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSBURCR12 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSBURCR58 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
Broșură
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.