Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH38647.jpg image
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Adjustable I-Beam Adapter, 6–19mm Flange, 100–215mm Beam, Electrogalvanized

catalog# CSBS3N

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

FM Loads
Part Number Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
Perpendicular to Structure Parallel to Structure
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBS3xxx 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS4xxx 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS5xxx 5420 N 9510 N 11470 N 12760 N 4890 N 8090 N 9740 N 11920 N

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse CAD
Videoclip
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy