Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH34013.jpg image
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Quick Grip Lateral Sway Brace, 2 1/2" Pipe, 65 DN

catalog# CSBQG0250MEG

The Quick Grip Lateral Brace, part of the nVent CADDY line of fire sprinkler bracing systems from nVent, is designed to help simplify installations when bracing service pipe for seismic or other catastrophic events. It features an innovative design for quick attachment of brace pipe to service pipe saving time and money.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Rigid Seismic
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

FM Loads
Part Number Service Pipe Schedule Lateral
Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBQG0250EG/ CSBQG0250MEG EN10255 L (Lightwall) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 M (10) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 H (40) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
CSBQG0300EG EN10255 L (Lightwall) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0400EG EN10255 L (Lightwall) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0600EG EN10255 L (Lightwall) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 M (10) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 H (40) 4315 N 6095 N 7475 N 8320 N
CSBQG0800EG 4.8 mm (Wall Thickness) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N
EN10255 H (40) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse Videoclip
CADDY TV Episode 9 – Brace Yourself (and Your Pipes)

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy