Branch Line Restraint Structure Attachment to Wood/Concrete, M10, M12 Rod
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Branch Line Restraint Structure Attachment to Wood/Concrete, M10, M12 Rod
catalog# CSBBRS2MEG
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Caracteristici
- Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod
- Attaches to wood or concrete where cracked concrete approval is not needed
Specificații
Atribute produs
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.